Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP16-TA16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP4-AS4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | Ver producto |
SS-TP4-PM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-TP4-SL4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP4-TA4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP4-TM6 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP6-TA6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP8-AS8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутренняя резьба JIC (AN) 37°, шарнирное соединение | - | - | Ver producto |
SS-TP8-PM8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
SS-TP8-SL8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-TP8-TA8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-TP8-TA8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.