El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Sistema de soldadura Swagelok, inserto adaptador serie 5 para utilizar con placa lateral 1, 1/4 pulg. manguito VCR, Tuerca hembra fija
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Insertos adaptadores
Las herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura.
Features: Is available for outside diameters ranging from 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro exterior; Pesa menos de 23 kg o 50 lb; Compatible con los cabezales de soldadura del sistema de soldadura Swagelok.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Placa Lateral | Éste es un accesorio adaptador que permite la adecuada manipulación del labio VCR durante la soldadura orbital |
Serie del Soldador | Serie 5 |
eClass (4.1) | 21021101 |
eClass (5.1.4) | 21021105 |
eClass (6.0) | 22560300 |
eClass (6.1) | 22560300 |
UNSPSC (4.03) | 23171901 |
UNSPSC (10.0) | 27112800 |
UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
UNSPSC (15.1) | 27112800 |
UNSPSC (17.1001) | 23150000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.