text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — プラグ

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — プラグ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
6MO-400-P 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
6MO-810-P 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
B-100-P 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-10M0-P 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-1210-P 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-200-P 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-400-P 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-500-P 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-600-P 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-6M0-P 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-810-P 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
HC-400-P 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
HC-810-P 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
M-810-P 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
PFA-420-P PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
PFA-620-P PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
PFA-820-P PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
S-400-P 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-100-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-1010-P 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-10M0-P 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-1210-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-12M0-P 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
SS-15M0-P 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-1610-P 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-16M0-P 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-18M0-P 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-2000-P 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-200-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-20M0-P 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-22M0-P 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-2400-P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-25M0-P 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-300-P 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-3M0-P 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-P-0010 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-P-0013 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-PBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-PCP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4M0-P 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-500-P 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-600-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-600-P-0012 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6M0-P 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6M0-P-0001 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-810-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-810-P-0006 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8M0-P 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
T-400-P PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.