カタログ
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Dichtungen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-16-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-4-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-8-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2B | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RSD-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2B | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2B | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | 製品を見る |
T-4-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
T-6-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。