Swagelok® 튜브 피팅 및 어댑터
재조립 후에도 누설 없는 밀폐 성능, 탁월한 튜브 그립, 진동 내성을 제공하는 2-페럴 튜브 피팅으로 누설과 가동 중단을 줄여 보십시오.
튜브 피팅 | 설치가 간편하므로 설치 작업자의 피로를 줄일 수 있습니다.
튜브 어댑터 | 다양한 연결구를 지원하며 까다로운 정렬 문제를 해소하는 데 유용합니다.
スウェージロックの継手は、さまざまな業界において漏れのリスクやコストがかさむダウンタイム(停止時間)を削減します。アドバンス・バック・フェルール設計によって応力を分散することで振動、曲げ、たわみに耐える一方で、浸炭処理(特許)により耐食性を損なうことなく強度を高めています。Swagelokチューブ継手は取り付けや再取り付けが容易で、他の継手と比べて労力がかかりません。
チューブ継手およびアダプター継手の材質は、使用する流体に合わせて複数の合金から選択することが可能です。また、専門スタッフから適切な取り付け方法を学ぶことができる トレーニング も併せてご利用いただけます。Swagelokチューブ・アダプターは、すべてのSwagelokチューブ継手に使用できるため、特殊なエルボーやティーを在庫する必要はありません。ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手は、316ステンレス鋼チューブおよび316ステンレス鋼チタニウム合金チューブを取り付け、ECE R110の要件でテストを行っているほか、EC-79認証も取得しています。スウェージロックは、NACE MR0175/ISO 15156およびMR0103の 冶金学的要件を満たす 材質の継手を取り揃えています。また、合金2507製および6MO製の継手は、標準でNORSOK M-630およびM-650に準拠しています。
Категории трубных фитинги и переходников
Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о запасных частях и аксессуарах для трубных фитингов—передние и задние обжимные кольца, гайки, прокладки, уплотнительные кольца, щупы для контроля зазоров, гаечные ключи и многое другое.
Защитные фильтры
Узнайте больше о фитингах с защитным фильтром (т.н. протекторы дренажных отверстий), оснащенных проволочной сеткой для защиты от попадания в систему насекомых и других посторонних предметов.
Колпаки и заглушки
Колпачки и заглушки для трубных фитингов из различных материалов и разных размеров позволяет обеспечить герметичность и повышенную безопасность системы в широком диапазоне условий эксплуатации.
Муфты
Прямые муфты, и угловые отводы, тройники и крестовины из различных материалов и размеров обеспечивают необходимую опору и превосходную устойчивость к вибрации.
Муфты с малой застойной зоной
Трубные фитинги Swagelok® с малой застойной зоной разработаны для надежного повышения общей эффективности промышленных газовых и жидкостных систем, даже в жестких условиях эксплуатации.
Переходники с нулевым объемом
Ознакомьтесь с переходниками для трубных фитингов нулевого объема, разработанными с целью повышения общей эффективности вашей газовой или жидкостной системы.
Плавкие вставки
Плавкие трубные переходники улучшают общую безопасность промышленных газовых и жидкостных систем за счет сброса давления в атмосферу при заданной температуре.
Редуцирующие переходники
Переходные прямые отводы и тройники фитингов из различных материалов и обеспечивают простоту установки и возможность надежного контроля степени затяжки.
С монтажной гайкой
Трубные фитинги и переходники с монтажной гайкой делают возможным соединение через переборку, и предлагаются в различных размерах и типах соединения.
Соединители для проходного канала
Соединители Swagelok® для проходного канала обеспечивают соединение «фитинг в фитинг», промеряемость при начальном монтаже, легкость разъединения и повторной затяжки.
Соединители с внутренней резьбой
Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с внутренней резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.
Соединители с наружной резьбой
Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с наружной резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.
Трубные переходники
Прямые, угловые и тройниковые переходники обеспечивают соединение фитингов Swagelok® с различными типами торцевых соединений.
Фитинги под приварку враструб
Фитинги под приварку враструб обеспечивают необходимую соосность и центровку в системах малого диаметра. Предлагаем широкий ассортимент размеров и конфигураций для различных задач.
チューブ継手/アダプターのカタログ
Swagelokチューブ継手およびチューブ・アダプターは、1/16~2 インチ、2~50 mmの幅広いチューブ外径サイズおよび豊富な形状があり、ケミカル・プロセス、サワー・ガス(硫化水素)などの各種アプリケーションにおいて優れた耐食性を備えたさまざまな材料で製造されています。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、ツール/アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Характеристики: пригодны для жидкостной и газовой хроматографии; конструкция из нержавеющей стали 316; предлагаются размеры от 1/16 до 1/2 дюйма.
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
スウェージロックの中/高圧用継手
75 MPaを超える圧力下で使用可能な継手をお探しですか?Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズは、最高使用圧力155.1 MPaのアプリケーションに対応し、コーン&スレッド継手は最高使用圧力413.4 MPaのアプリケーションに対応します。
高圧下で使用可能な継手を探す関連資料/コラム記事
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
チューブ・アダプターでアライメント(位置合わせ)の問題を解消する
チューブ・アダプターを使用することで、難しいアライメント(位置合わせ)の問題を解消し、在庫を削減することができます。Swagelok®チューブ・アダプターを使用して、アライメントの問題を解決し、漏れの無いシールを実現する方法を動画でご覧ください。
1947年に創業して以来、スウェージロックはあらゆる産業の流体システム・アプリケーションで使用されるチューブ継手技術の発展をリードしてきました。
革新的なチューブ継手について語るスウェージロックの創業者の動画をご覧ください
Swagelokチューブ継手は、誕生から75年以上経った今でも、そのユニークなhinging-colleting機能により、長期にわたって漏れの無い性能を発揮する継手として高い信頼を得ています。メカニカル・グリップ構造を採用し、hinging-colleting機能を使用することで、以下の3つのポイントにおいて最適なパフォーマンスを実現します:
チューブ・グリップ
Hinging-colleting機能により、チューブへの密着性やグリップ性能が向上します。
ガス・シール
フロント・フェルールの研磨作用により、チューブおよびボディ・テーパー面に集中的に接触するゾーンが形成されるため、更に強力なシールが実現します。
耐振性
Hinging-colleting機能により、より効果的にチューブ・グリップ部の応力上昇を分散させることで、曲げ、たわみ、振動にも耐えることができます。

Swagelok®チューブ継手のデザイン
サイズが1/4~1 インチ、6~25 mmのステンレス鋼製Swagelokチューブ継手には、アドバンス・バック・フェルール構造によるhinging-colleting機能を標準採用しており、漏れのないチューブ接続を確実に行うことができます。これらのサイズの継手では、表面硬化処理(特許)を行い、くぼみ付きのなだらかな独自の形状(特許)を備えたSwagelokバック・フェルールを使用しています。Hinging-colleting機能付きのバック・フェルールにより、トラディショナルSwagelokチューブ継手のフェルールの優れた性能を更に高めています。