text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Ver producto
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Ver producto
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Ver producto
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Ver producto
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Ver producto
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Ver producto
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Ver producto
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Ver producto
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Ver producto
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Ver producto
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Ver producto
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Ver producto
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.