Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1010 | - | 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1210 | - | 3/4 インチ、18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1410 | - | 7/8 インチ、20 mm、22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-1610 | - | 1 インチ、25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-200 | - | 1/8 インチ、2 mm、3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-400 | - | 1/4 インチ、6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-468 | - | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-500 | - | 5/16 インチ、8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-612M | - | 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-IG-810 | - | 1/2 インチ、12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.