Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-1014-1 | 真ちゅう | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-104-1 | 真ちゅう | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-10M4-1 | 真ちゅう | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1214-1 | 真ちゅう | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-12M4-1 | 真ちゅう | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
B-1414-1 | 真ちゅう | 7/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-1614-1 | 真ちゅう | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-1814-1 | 真ちゅう | 1 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-4M4-1 | 真ちゅう | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
B-604-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-6M4-1 | 真ちゅう | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
B-814-1 | 真ちゅう | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
B-8M4-1 | 真ちゅう | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
HC-204-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
HC-404-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
HC-604-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
HC-814-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
INC-404-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-204-1 | 合金400/R-405 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-404-1 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-604-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
M-814-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-1014-1 | ナイロン | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-104-1 | ナイロン | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-10M4-1 | ナイロン | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1214-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-12M4-1 | ナイロン | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-1614-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-404-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-4M4-1 | ナイロン | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-6M4-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
NY-8M4-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
PFA-624-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-1014-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
SS-10M4-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1214-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-12M4-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1414-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-14M4-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M4-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-4M4-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-604-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-6M4-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-814-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1014-1 | PTFE | 5/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-104-1 | PTFE | 1/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-10M4-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1614-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-204-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-304-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-404-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-4M4-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-604-1 | PTFE | 3/8 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Ver producto |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.