チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-12M0-SET | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-500-SET | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
B-8M0-SET | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
NY-300-SET | ナイロン | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
NY-500-SET | ナイロン | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
S-400-SET | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
S-600-SET | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
S-810-SET | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.