Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Herramientas de Profundidad de Inserción
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-DMT-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-1210 | - | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-12M0 | - | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-400 | - | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-600 | - | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-6M0 | - | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-DMT-810 | - | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.