text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1211-PC-8 真ちゅう 3/4 インチ ポート・コネクター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-401-PC 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-601-PC 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-811-PC 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
B-811-PC-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
M-401-PC 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
M-811-PC 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
S-811-PC 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-1011-PC 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-101-PC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/16 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-10M1-PC 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 10 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-10M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-10M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-1211-PC 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-1211-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-12M1-PC 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-12M1-PC-10M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 10 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-12M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-12M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-1611-PC 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-1611-PC-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-1611-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-16M1-PC 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 16 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-16M1-PC-12M 316 ステンレス鋼 16 mm ポート・コネクター 12 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-18M1-PC 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 18 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-2000-PC 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-201-PC 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-201-PC-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-20M1-PC 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター 20 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-2400-PC 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/2 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-25M1-PC 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 25 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-3M1-PC 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3 mm ポート・コネクター Ver producto
SS-401-PC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター Ver producto
SS-401-PC-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-401-PC-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-401-PC-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Ver producto
SS-401-PCBLBQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-501-PC Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-601-PC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-601-PC-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-601-PC-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/4 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-6M1-PC Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector Ver producto
SS-6M1-PC-3M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector Ver producto
SS-811-PC Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-811-PC-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-811-PC-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Ver producto
SS-8M1-PC Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector Ver producto
SS-8M1-PC-6M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.