Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 真ちゅう | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-401-PC | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-601-PC | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-811-PC | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| B-811-PC-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| M-401-PC | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| M-811-PC | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| S-811-PC | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1011-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-101-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 10 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-10M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1211-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-10M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 10 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-12M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-1611-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 16 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-16M1-PC-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Embout de raccordement | 12 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-18M1-PC | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 18 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-2000-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-201-PC | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-201-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-20M1-PC | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 20 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-2400-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/2 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-25M1-PC | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 25 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-3M1-PC | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-401-PC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-401-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-401-PCBLBQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-501-PC | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-601-PC | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-601-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-6M1-PC-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-811-PC | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-811-PC-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
| SS-8M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.