text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-MD-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-MD-6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-MD-8 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-MD-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-MD-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-MD-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-MD-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-MD-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-MD-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.