text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-MD-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-MD-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-MD-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-MD-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-MD-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-MD-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-MD-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。