카탈로그
溶接継手 — 高純度 Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接継手 — ストレート型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4MW-6-2 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-4MW-6-2P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-6MW-6-4 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-6MW-6-4P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-4 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-4P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-6 | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
6LV-8MW-6-6P | 316L VIM/VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | Micro-Fit チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.