VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — おすナット
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — おすナット
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-4SR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おす大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.