VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Gerade Ausführungen
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Schweißfittings — Gerade Ausführungen
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-WVCR-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Ver producto |
SS-4-WVCR-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
SS-8-WVCR-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-8-WVCR-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-8-WVCR-6-DF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | Ver producto |
SS-8-WVCR-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.