text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio para Soldar

Accesorios para Soldar Swagelok®

Los accesorios para soldar Swagelok ofrecen la resistencia y longevidad consistentes necesarias para mantener la eficiencia y seguridad de los sistemas de fluidos en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y con limpieza especial.

Vea Todos los Accesorios para Soldar

Компания Swagelok предлагает широкий выбор приварных фитингов различных размеров, форм и материалов для многочисленных областей применения. В ассортименте представлены фитинги для стыковой и раструбной сварки, труб высокой степени чистоты и общепромышленного назначения, сварные переходники, фитинги для подводной сварки. Компактные фитинги Swagelok Micro-Fit® обеспечивают расход и сервисные параметры, аналогичные фитингам большего диаметра, что крайне полезно в условиях ограниченного пространства.

Фитинги для стыковой сварки выпускаются в размерах от 1/8 до 1 дюйма (а также 6-18 мм) из нержавеющей стали 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR. Предназначены для выравнивания и обеспечения постоянной толщины стенок, а фитинги для раструбной сварки имеют толстые стенки для длительной работы в суровых условиях. Решающее значение имеет выбор материала фитингов, труб, и трубок для приварки. Использование совместимых материалов обеспечит одинаковые коэффициенты расширения и снизит вероятность некачественных сварных швов, овальности либо смещения размеров, которые негативно влияют на общее качество сварки.

Написать консультанту

Categorías de Accesorios para Soldar

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza

Los accesorios para soldar tubo a tope Micro-Fit se adaptan a sistemas que requieren miniaturización a la vez que ofrecen valores nominales de caudal y servicio iguales a los de racores para soldar de mayor tamaño.

Accesorios para Soldadura a Tope

Accesorios para Soldadura a Tope

Los accesorios para soldar a tope rectos, en codo, en te y en cruz tienen un diámetro con acabado de precisión para adaptarse al diámetro del tubo y crear conexiones de alta integridad.

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre

Los accesorios para soldar por encastre mecanizados con precisión aseguran que el tubo se instale correctamente y tienen una pared fina para reducir el aporte de calor de la soldadura.

Adaptadores para soldar

Adaptadores para soldar

Los accesorios adaptadores para soldar de alta integridad ofrecen solidez y fiabilidad y satisfacen sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión. 

Weld Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоролике показаны основные этапы монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Weld fittings

Weld Fittings

Swagelok offers weld fittings in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application. Permanent, high-integrity connections provide strength and reliability in a range of alloys to meet your requirements for quality and corrosion-resistance.

Our selection includes:

  • Micro-Fit® High-Purity Tube Butt Weld Fittings
  • Pipe Socket Weld Fittings
  • Subsea Weld Fittings
  • Tube Butt Weld Automatic Fittings
  • Tube Butt Weld Fittings
  • Tube Socket Weld Automatic Fittings
  • Tube Socket Weld Fittings
  • Weld Adapter Fittings

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.