Swagelok® Snubber Fittings
Swagelok snubber fittings (gauge protectors) protect gauges and instruments from potentially damaging system pressure surges and shocks, allowing instruments to smoothly come to line pressures.
View Snubber FittingsWhen a Swagelok snubber fitting (gauge protector) is installed upstream from a pressure-sensitive instrument, the response rate of an instrument to system changes is reduced, protecting it from potential damage. In doing so, the snubber fitting extends the lifespan of instruments and reduces costs associated with component replacement, repair-related man hours, and system downtime.
Pressure damping (or snubbing) is accomplished through use of a porous sintered 316 stainless steel element. The response rate then equalizes to the initial pressure drop across the element, allowing the instrument to smoothly come to line pressure. Five basic element versions are available, allowing snubber fittings to meet the requirements of fluid applications ranging from light gases to liquids like heavy oils with viscosities above 1000 SUS (Saybolt universal seconds). Snubber fittings should be used only to protect against pressure shocks, impulses, and surges. To control contaminants, use appropriate filters.
Need assistance with fitting selection?
スナッバー継手のカテゴリー
Catálogos de Accesorios Protectores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ 目盛板の外径サイズ:40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mm/■ ASME、EN、JIS の規格に準拠した精度/■ エンド・コネクション:Swagelok® チューブ・アダプターなど各種/■ 形状:背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用/■ 材質:ステンレス鋼、強化サーモプラスチック(熱可塑性プラスチック)/■ 液体充填タイプもございます
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.