Detectores de Fugas, Lubricantes y Sellantes Swagelok®
Los detectores de fugas, los lubricantes y los sellantes Swagelok facilitan la detección, eliminación o prevención de fugas antes de que afecten al rendimiento del sistema de fluidos.
Detectores de fugas líquidos |Muestran qué conexiones del sistema de fluidos tienen fugas
Lubricantes y sellantes |Ayudan a prevenir la formación de fugas durante la instalación
Los detectores de fugas, lubricantes y sellantes Swagelok ayudan a los operadores de sistemas de fluidos industriales a reducir sus costes de operación y el tiempo necesario para la instalación, a la vez que mejoran la seguridad de sus operaciones. En el mejor de los casos, una fuga puede resultar cara si se pierden suministros o fluido de proceso, y en el peor, las fugas pueden crear condiciones de trabajo peligrosas. Swagelok tiene disponible una variedad de opciones de detectores de fugas líquidos, lubricantes y sellantes para roscas para ayudarle a solucionar y prevenir esas fugas.
- Para encontrar fugas en sus sistemas de fluidos, utilice los líquidos detectores de fugas Swagelok® Snoop en los puntos de conexión y compruebe si hay burbujas que indiquen una fuga
- Para evitar que las conexiones roscadas formen fugas, seleccione entre los sellantes para roscas anaeróbicos Swagelok SWAK™, la cinta Swagelok de PTFE o sin PTFE y los tapones para intercambiadores de calor Swagelok serie TP.
- Para facilitar la instalación de las roscas y para que las conexiones sean más seguras, utilice los lubricantes para roscas Swagelok Goop™
Más Información sobre la Detección de Fugas
¿Tiene alguna pregunta sobre detectores de fugas, lubricantes o sellantes?
Categorías de Detectores de Fugas, Lubricantes y Sellantes
Catálogos de Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Leak Detection Case Studies
Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities
Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.