圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(6~8 mm)
- –53~454°C
- 316ステンレス鋼、炭素鋼、合金400、合金C-276
- 41.9~68.9 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-4P-2M 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - B-4P-6M 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - S-4P-4M 炭素鋼チューブ 1/4 インチ NPTおねじ - - B-4P-4M 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-4P-4M-MP-SC11 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4P-2M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4P-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-4P-4M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - -
圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — ブリード・バルブ、ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-BVM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM2-SH 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ チューブ短管 SS-BVM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM4-C3-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ かえし加工を施したベント・チューブ SS-BVM4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM4-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVM8-SH 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ SS-BVST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas