Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Manguito hexagonal
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Manguitos roscados — Manguito hexagonal
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-4-HN | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
B-8-HN | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
M-8-HN | Aleación 400 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-12-HN | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-12-HN-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
SS-12-HN-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-16-HN | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-16-HN-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
SS-16-HN-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-24-HN | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-2-HN | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-2-HN-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
SS-2-HN-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-4-HN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-4-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/4 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Ver producto |
SS-4-HN-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
SS-4-HN-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-4-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-6-HN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-6-HN-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
SS-6-HN-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-6-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-8-HN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-8-HN-10K | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | 1/2 pulg. | NPT Macho de Pared Gruesa | Ver producto |
SS-8-HN-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
SS-8-HN-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
SS-8-HN-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.