チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
PFAチューブ継手
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-403-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1413-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1613-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2003-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-203-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Produkt anzeigen |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.