Catalogs
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Recambios y Accesorios — Tuercas Hembra
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | Latón | 1/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | View Product |
B-8-VCO-4 | Latón | 1/2 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | View Product |
SS-12-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | View Product |
SS-16-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | View Product |
SS-4-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | View Product |
SS-8-VCO-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica VCO Hembra | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.