text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VARステンレス鋼製 溶接式 VCR面シール継手、1/4 インチ・サイズ めすクロス

Referencia #: 6LV-4-WVCR-CS-FFFF

Añadir a Favoritos

Catálogos

クロス

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316L VARステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Tamaño conexión 2 1/4 インチ
Tipo de conexión 2 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Tamaño conexión 3 1/4 インチ
Tipo de conexión 3 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Tamaño conexión 4 1/4 インチ
Tipo de conexión 4 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141718
UNSPSC (10.0) 40142614
UNSPSC (11.0501) 40142614
UNSPSC (13.0601) 40183111
UNSPSC (15.1) 40183111
UNSPSC (17.1001) 40183111
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.