潤滑剤 — ねじ潤滑剤
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Blue Goop®(ブルー・グープ)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-BGC 450 g 最高使用温度:204℃ - - - MS-TL-BGT 2 オンス (59 cm3) 最高使用温度:204℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Pure Goop®(ピュア・グープ)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-PGC 450 g 最高使用温度:176℃ - - - MS-TL-PGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:176℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Vac Goop®(バック・グープ)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-VGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:148℃ - - - -
潤滑剤 — ねじ潤滑剤 — Silver Goop®(シルバー・グープ)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TL-SGC 450 g 最高使用温度:815℃ - - - MS-TL-SGT 1 オンス (29.5 cm3) 最高使用温度:815℃ - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas