Swagelok® Druckmessumformer
Druckmessumformer von Swagelok bieten präzise elektronische Drucküberwachung in Standard-Industrieanwendungen und in explosionsgefährdeten Umgebungen.
Weitere Informationen anfordernDie Druckmessumformer von Swagelok® können hinsichtlich Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen an unterschiedliche Systemanforderungen angepasst werden.
Modell S (Standard) und Modell E (Ex-Schutz)
Diese Druckmessumformer aus Edelstahl sind langlebig, kompakt und widerstehen Druckspitzen, Stößen und Vibrationen. Sie verwenden Dünnschicht- und piezoresistive Sensoren für zuverlässige und stabile Messungen mit einer Genauigkeit von 0,5 % der Spanne (Grenzpunkteinstellung) bzw. 0,25 % der Spanne (Kleinstwerteinstellung).
Sie bieten eine große Auswahl an Druckeinheiten (psi, bar, MPa, kg/cm2, kPa), Druckreferenzen (Vakuum und ±-Messbereiche, Relativdruck oder Absolutdruck) und verschiedenen Prozessanschlüssen (Swagelok®-Rohradapter, NPT, RG, RJ oder ISO7 konisches Außengewinde), einschließlich einer Option mit frontbündiger Membran für viskose Fluide.
Swagelok®-Druckmessumformer des Modells S eignen sich für allgemeine Industrieanwendungen wie Maschinensteuerung, Prozessleittechnik, Laborausrüstung und Hydraulik. Swagelok®-Druckmessumformer des Modells E sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen wie Bohrlochüberwachung, Petrochemie und Offshore-Öl- und Gasindustrie konzipiert. Das Modell E ist widerstandsfähig gegen Druckspitzen, Vibrationen und Feuchtigkeit und entspricht der Schutzart IP67/NEMA 4X sowie den Anforderungen der CSA/FM-Zertifizierung. Es ist für die Temperaturklassen T6 bei 60 °C (140 °F) und T4 bei 105 °C (221 °F) ausgelegt.
Benötigen Sie Hilfe bei der Druckregelung oder -überwachung?
Druckmessumformer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
■ 精度(限界点校正にて):≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)/■ 圧力の範囲や単位の選択が可能/■ さまざまな電気接続や出力信号の選択が可能/■ プロセス側への接続:フラッシュ・ダイヤフラム、Swagelok® チューブ・アダプターなど各種
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie schließlich eine Strategie zur Bekämpfung und Reduzierung von Leckagen in Ihrer Anlage entwickeln.
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.