text.skipToContent text.skipToNavigation
débitmètres à section variable

Débitmètres à section variable Swagelok®

Mesurez avec précision le débit d’un gaz ou d’un liquide avec les débitmètres à section variable Swagelok. Choisissez des modèles avec tube en verre ou en métal en fonction des besoins de votre application.

Demander un complément d’information

Les débitmètres à section variable Swagelok® mesurent le débit de liquides et de gaz au moyen d’un tube conique et d’un flotteur. Lorsque le débit du fluide augmente, le flotteur monte dans le tube. Lorsque le débit diminue, la gravité entraîne le flotteur vers le bas. Faciles à installer et à lire, ces débitmètres ne comportent aucune pièce d’usure et ne demandent que très peu d’entretien. Avec un taux de variation du débit de 10 pour 1 — la plus basse mesure est égale à un dixième de l’étendue de l’échelle — ils fournissent des mesures précises. Disponibles avec les graduations américaines usuelles et des graduations métriques, ils peuvent être utilisés dans toutes sortes d’applications et d’emplacements.

Chaque débitmètre à section variable Swagelok est étalonné en usine en fonction du fluide auquel il est destiné, de sa plage de débit et de sa classe de précision, en utilisant de l’air sec pour les modèles utilisés avec des gaz et de l’eau pour les modèles utilisés avec des liquides. Ils peuvent également être étalonnés pour une application particulière à la demande de l’utilisateur.

Débitmètres à section variable série M (modèles M1, M2, M4 et M4H)

Les débitmètres série M Swagelok® comportent un tube de mesure en métal adapté aux conditions difficiles causées par des températures ou des pressions élevées. Les lectures directes n’étant pas possibles avec les tubes métalliques, ces modèles sont équipés d’un afficheur mécanique ou électronique permettant une surveillance précise et fiable du débit.

Caractéristiques techniques des modèles M1, M2, M4 et M4H

Plage des débits mesurés Air : 0,18 à 1,8 jusqu’à 670 à 6700 std³ ft/h ; 5,0 à 50 jusqu’à 18 000 à 180 000 std L/h
Eau : 0,08 à 0,8 jusqu’à 270 à 2700 gal. US/h ; 0,3 à 3,0 jusqu’à 1000 à 10 000 L/h
Plages de température Process : M1, M2 : –40 à 150°C (–40 à 302°F)
M4, M4H : –40 à 300°C (–40 à 572°F)

Ambiante : M1, M2 : –20 à 70°C (–4 à 158°F)
M4, M4H : –40 à 120°C (–40 à 248°F)
Pression d’entrée maximale Jusqu’à 199 bar (2888 psig)
Raccordement au process Raccord fileté NPT 1/4 à 1 1/4 po ;
adaptateur à bride ASME 1/2 à 1 po
Classe de précision 1,6, 2,5, 4,0

Débitmètres à section variable série G (Modèles G1, G2, G3, G4, GM et GP)

Les débitmètres série G Swagelok® sont dotés d’un tube de mesure en verre qui permet de voir le fluide et de lire directement le débit.

Caractéristiques techniques des modèles G1, G2, G3, G4, GM et GP

Plage des débits mesurés Air : 0,018 à 0,18 jusqu’à 18 à 180 std³ ft/h ; 0,5 à 5,0 jusqu’à 500 à 5 000 std L/h
Eau : 0,065 à 0,65 jusqu’à 4,2 à 42 gal. US/h ; 0,04 à 0,4 jusqu’à 16 à 160 L/h
Plages de température Process : –5 à 100°C (23 à 212°F)
Ambiante : –20 à 100°C (–4 à 212°F)
Pression d’entrée maximale Jusqu’à 10 bar (145 psig)
Raccordement au process Raccord fileté NPT 1/4 po ; G 1/8 (ISO 228) ; G 1/4 (ISO 228)
Classe de précision 1,0, 2,5, 4,0

Besoin d’aide pour choisir un débitmètre ?

Contacter des spécialistes locaux

Catalogues des débitmètres à section variable

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,那么选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。