text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - Ver producto
SS-8-P-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.