Instrumentación Analítica
Swagelok aprovecha su amplia experiencia en el análisis de fluidos de proceso para ofrecer una amplia variedad de soluciones, incluyendo subsistemas prediseñados a medida, ensamblajes de sistemas de fluidos y componentes. Ofrecemos servicios de diseño, solución de problemas y formación para apoyar diversas aplicaciones de sistemas de fluidos.
Obtenga Ayuda de un Ingeniero de AplicacionesLos subsistemas prediseñados Swagelok, respaldados por una Garantía Limitada Vitalicia, simplifican la toma de muestras y el control de fluidos en muchas instalaciones, asegurando la consistencia y la facilidad de instalación. Los ingenieros de aplicaciones diseñan y construyen soluciones para sistemas de fluidos utilizando componentes Swagelok de alta calidad. Esos sistemas pueden ser semiautomatizados o totalmente automatizados utilizando controladores lógicos programables (PLC), transmisores, relés, bombas, sensores, etc.
Las soluciones Swagelok incluyen subsistemas prediseñados (PrESS) para aplicaciones analíticas, sistemas de distribución de gas, sistemas de toma de muestras y sistemas auxiliares al sello mecánico. Ofrecen una amplia gama de componentes, incluidos racores y válvulas, junto con el apoyo de expertos mediante servicios de evaluación de sistemas, formación y diseño personalizado para satisfacer sus necesidades de procesos analíticos.
分析計装のカテゴリー
メカニカル・シール・サポート・システム
Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムは、特定のシールおよびプロセス条件に合わせて設計されており、メカニカル・シールの信頼性向上および漏れの削減を実現します。
Catálogos de Instrumentación Analítica
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Каждая из вспомогательных систем предназначена для конкретного торцевого уплотнения и технологических параметров. Эти системы подают на торцевое уплотнение газ или жидкость для обеспечения условий, в которых работает уплотнение, защищая вращающееся оборудование от повреждений. Вспомогательные системы торцевых уплотнений Swagelok создаются на основе рекомендаций, изложенных в стандарте API 682: «Насосы — системы уплотнения вала для центробежных и ротационных насосов».
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Отбор лабораторных проб — это отбор проб среды или газа в системе с целью транспортировки данных проб в лабораторию для проведения анализа. Прикладные решения Swagelok можно использовать для создания полностью документированных систем управления и отбора проб среды, а также для обеспечения целостности ваших операций.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Характеристики: широкий ряд зондов для различных областей применения; взаимная блокировка зонда защищает оборудование; взаимная блокировка клапанов повышает безопасность работы.
Универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; высокий уровень надежности деталей Swagelok; распределительные коллекторы можно соединять в поточном режиме для удлинения трубопровода.
Характеристики: Предназначен для длинных пробоотборныхх линий от крана до анализатора; минимальное падение давления для максимально быстрого отклика; рукоятки с взаимной блокировкой предотвращают неправильную последовательность срабатывания.
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Характеристики: блок с высокой степенью конфигурирования, созданный из компонентов модульной платформы (MPC) Swagelok; осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа; переключает до 10 потоков проб и 2 калибровочных потоков с помощью системы переключения потока Swagelok (серии SSV).
Системы подачи и распределения газов доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения. Чаще всего они создаются на основе одной или нескольких ступеней регулирования давления и могут состоять из четырех типовых подсистем: разрядной рампы, подсистемы регулирования давления основного газа, подсистемы автоматического переключения и подсистемы места потребления. Данное руководство содержит информацию о предлагаемых компанией Swagelok системах подачи и распределения газов.
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
Характеристики: выполняет функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле; традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02; давление в системе до 17,2 бара (250 фунтов на кв. дюйм, ман.), с давлением срабатывания 2,8 бара (40 фунтов на кв. дюйм, ман.); встроенный замкнутый контур потока, обеспечивающий согласованный поток на выходе; большое цветное кольцо визуального индикатора положения «Открыто»
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.