text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., Asientos de PTFE, 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. NPT hembra x 1 pulg. NPT hembra

3-way 316 SS valve with reinforced PTFE seats, 3/4" FNPT x 3/4" FNPT x 1" FNPT ports, swing-out design, and live-loaded stem packing for reliable flow switching.

Referencia #: SS-65XTF12-F16

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Cv Máximo 12
Material de los Cierres Acero inoxidable 316
Material de la junta de la brida FKM Fluorocarbono
Configuración de Caudal 3 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE Reforzado
Material del muelle del asiento Acero inoxidable 316
Clase de servicio General
Material de los cojinetes del vástago Aleación X750
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Conmutación 3 vías

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., Asientos de PTFE, 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. NPT hembra x 1 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-65XTF12-F16
Ver Catálogo

3-way 316 SS valve with reinforced PTFE seats, 3/4" FNPT x 3/4" FNPT x 1" FNPT ports, swing-out design, and live-loaded stem packing for reliable flow switching.

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conmutación 3 vías
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-65XTF12-F16 — Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., Asientos de PTFE, 3/4 pulg. NPT hembra x 3/4 pulg. NPT hembra x 1 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Cv Máximo 12
Material de los Cierres Acero inoxidable 316
Material de la junta de la brida FKM Fluorocarbono
Configuración de Caudal 3 vías, Conmutación
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Rango de presión a temperatura ambiente 68,9 BAR @ 37°C / 1000 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE Reforzado
Material del muelle del asiento Acero inoxidable 316
Clase de servicio General
Material de los cojinetes del vástago Aleación X750
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-62XTF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-62XTS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-62XTS4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63XTF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63XTF8-53S 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-63XTS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-63XTS8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-65XTF16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.