|
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、0.9 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: SS-QC6-S-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
스템스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、0.9 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
스템
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
SS-QC6-S-4PM — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、0.9 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 ステンレス鋼 |
| 세정 공정 | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 インチ |
| 연결구 1 종류 | NPTおねじ |
| CV 최대 | 0.9 - 標準ボディ、またはリバース・フロー型ボディと接続する場合1.5 - フル・フロー型ボディと接続する場合 |
| 윤활제 | コンポーネントに潤滑剤の塗布なし |
| O-링 재질 | フルオロカーボンFKM |
| 최대 온도에서의 체결된 압력 등급 | 250 PSIG @ 400°F/17.2 BAR @ 204℃ |
| 실온에서의 체결된 압력 등급 | 1500 PSIG @ 70°F/103 BAR @ 21℃ |
| 시리즈 | QC6 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-400K1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-400K3 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-S-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-S-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-S-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-S-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-S-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-S-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。