text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

Referencia #: SS-QC8-D-8PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 51,6 BAR @ 21°C / 750 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

Referencia #: SS-QC8-D-8PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC8-D-8PF — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1.3 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 1,3 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 51,6 BAR @ 21°C / 750 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-D-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC8-D-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC8-D-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC8-D-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.