Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
PFA製プラグチューブ継手(1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
■ 使用温度範囲:20℃から204℃まで/■ 最高使用圧力:1.89 MPa/■ サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | PFA |
Traversant | Non |
Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Dimension du raccordement 1 | 1/8 インチ |
Type du raccordement 1 | Swagelok®チューブ継手 |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37070517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37070517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
2507-810-P | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-100-P | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1010-P | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-10M0-P | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1210-P | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-12M0-P | 真ちゅう | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1410-P | 真ちゅう | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-1610-P | 真ちゅう | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-200-P | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-300-P | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-400-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-500-P | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-600-P | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-6M0-P | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-810-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
B-8M0-P | 真ちゅう | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
HC-400-P | 合金C-276 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
HC-810-P | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
M-400-P | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
M-810-P | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-420-P | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-620-P | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
PFA-820-P | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-400-P | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-600-P | 炭素鋼チューブ | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
S-810-P | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-100-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1010-P | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-P | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1210-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1410-P | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-15M0-P | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-1610-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-16M0-P | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-18M0-P | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2000-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-200-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-20M0-P | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-22M0-P | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-2400-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-25M0-P | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-300-P | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-3M0-P | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0010 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-P-0013 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-400-PCP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-4M0-P | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-500-P | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-600-P-0012 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-P-0001 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-810-P-0006 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-P | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
T-400-P | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.