Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok®
Reduzieren Sie Leckagen und Ausfallzeiten durch Doppelklemmringverschraubungen, die auch nach mehrfachem Ein- und Ausbau leckagefrei abdichten, die Rohre sicher halten und vibrationsfest sind.
Rohrverschraubungen | Einfache Montage zur Freude der Monteure
Rohradapter | Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten und Lösung schwieriger Ausrichtungsprobleme
Verschraubungen von Swagelok sind anderen Verschraubungen überlegen, wenn es darum geht, das Risiko von Leckagen und kostspieligen Ausfallzeiten in verschiedenen Branchen zu reduzieren. Das fortschrittliche Design des hinteren Klemmrings isoliert Spannungen, um Vibrationen, Biegung und Durchbiegung zu widerstehen, während ein patentiertes Aufkohlungsverfahren die Festigkeit erhöht, ohne die Korrosionsbeständigkeit zu beeinträchtigen. Rohrverschraubungen von Swagelok sind einfach zu montieren und demontieren und erfordern weniger Aufwand als Alternativen.
Rohrverschraubungen und Übergangsstücke sind in verschiedenen Legierungen erhältlich, um die chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Für die korrekte Installation bieten wir Schulungen durch unsere Experten an. Rohradapter von Swagelok können mit allen anderen Rohrverschraubungen von Swagelok verwendet werden, so dass keine speziellen Winkel- und T-Stücke vorrätig gehalten werden müssen. Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, die mit Rohren aus Edelstahl 316 und 316 Ti verwendet werden, wurden gemäß den Anforderungen von ECE R110 getestet und sind auch mit EC-79-Zertifizierung erhältlich. Swagelok bietet Verschraubungen aus Werkstoffen an, die die metallurgischen Anforderungen nach NACE MR0175/ISO 15156 und MR0103 erfüllen. Darüber hinaus entsprechen die Verschraubungen aus den Legierungen 2507 und 6MO standardmäßig den Normen NORSOK M-630 und M-650.
Категории трубных фитинги и переходников
Adaptateurs pour tubes
Les adaptateurs pour tubes droits, coudés ou en té permettent de connecter un raccord pour tube Swagelok® à toutes sortes de raccords différents.
Adaptateurs pour tubes fusibles
Les raccords adaptateurs pour tubes fusibles améliorent la sécurité globale des systèmes fluides industriels en déchargeant la pression dans l’atmosphère à une température donnée.
Connecteurs mâles
Disponibles dans des configurations, matériaux et diamètres divers, les connecteurs pour tubes mâles créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.
Embouts de raccordement
Faciles à démonter et à resserrer, les embouts de raccordement Swagelok® permettent de connecter deux raccords et sont contrôlables avec un calibre lors de l’installation.
Pièces détachées et accessoires
Explorez les pièces de rechange et accessoires destinés aux raccords pour tubes – bagues avant, bagues arrière, écrous, joints, joints toriques, calibres de contrôle, clés et bien d’autres.
Raccords garde-boue
Découvrez les raccords garde-boue (protection d’évent), des raccords conçus pour empêcher insectes et autres corps étrangers d’obstruer ou d’endommager les systèmes grâce à un tamis en toile métallique.
Raccords unions à faible volume mort
Les raccords pour tubes à faible volume mort Swagelok® sont conçus pour accroître l’efficience globale des systèmes fluides industriels, même dans des environnements difficiles.
Raccords à souder par emboîtement
Les raccords pour tubes à souder par emboîtement permettent d’aligner correctement les tubes dans les systèmes fluides de faible diamètre. Disponibles dans plusieurs configurations et dimensions pour des applications diverses.
Réducteurs
Faciles à installer, les raccords pour tubes réducteurs, droits ou en té, sont disponibles dans divers matériaux et peuvent être contrôlés à l’aide d’un calibre.
Réducteurs sans volume mort
Découvrez des raccords pour tubes réducteurs sans volume mort conçus pour accroître l’efficience globale de vos systèmes fluides industriels.
Unions
Disponibles dans des matériaux et diamètres divers, les raccords pour tubes union droits, coudés ou en té offrent une excellente résistance aux vibrations et un excellent maintien du tube.
Колпаки и заглушки
Колпачки и заглушки для трубных фитингов из различных материалов и разных размеров позволяет обеспечить герметичность и повышенную безопасность системы в широком диапазоне условий эксплуатации.
С монтажной гайкой
Трубные фитинги и переходники с монтажной гайкой делают возможным соединение через переборку, и предлагаются в различных размерах и типах соединения.
Соединители с внутренней резьбой
Disponibles dans des configurations, matériaux et diamètres divers, les connecteurs pour tubes femelles créent un joint étanche qui résiste à la fatigue par vibrations.
Rohrverschraubungen und Adapter—Kataloge
Die Rohrverschraubungen und Rohradapter von Swagelok sind in Rohrgrößen von 1/16 bis 2 Zoll bzw. 2 bis 50 mm und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Vielzahl an Werkstoffen ermöglicht eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, einschließlich der chemischen Verarbeitung und Sauergasanwendungen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie zur Installation.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Manifolds et systèmes modulaires à montage direct ou distant pour instrumentation; Manifolds d’instrumentation à 2, 3 ou 5 vannes séries V, VB et VL ; Manifolds à 2, 3 ou 5 vannes pour montage direct série VE ; Manifolds à 2 vannes pour montage distant ; Systèmes d’instrumentation modulaires Mod 85
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Fabriqués en acier inoxydable, joint torique en élastomère fluorocarboné, Étanchéité d’une efficacité fiable et reproductible, Disponibles pour tubes aux dimensions allant de 1/16 à 1 1/2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck
Sind Sie auf der Suche nach Verschraubungen, die für Drücke von über 11.000 psi geeignet sind? Informieren Sie sich über unsere Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck, die für Anwendungen bis zu 22.500 psi (1.551 bar) ausgelegt sind, sowie über unsere Konus-/Gewindeverschraubungen, die für Anwendungen bis zu 60.000 psi (4.134 bar) ausgelegt sind.
Ihre Auswahl an höheren DruckstufenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok Ausrichtungsprobleme einfach umgehen können
Mit Rohradaptern können schwierige Ausrichtungspositionen gelöst und gleichzeitig Lagerbestände verringert werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok® für eine leckagefreie Abdichtung ohne Ausrichtungsprobleme sorgen.
Seit 1947 ist Swagelok führend in der Entwicklung von Rohrverschraubungstechnologie, die in industriellen Fluidsystemanwendungen in nahezu jeder Branche eingesetzt wird.
Der Gründer von Swagelok über seine revolutionäre Rohrverschraubung
Über 75 Jahre später ist die Rohrverschraubung von Swagelok mit ihrem einzigartigen Scharnier-Spann-Effekt nach wie vor ein zuverlässiger Garant für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb. Der Kraftschluss wird über den Scharnier-Spann-Effekt erzielt, um in vier Schlüsselbereichen für optimale Leistung zu sorgen:
Rohrklemmung
Durch den Scharnier-Spann-Effekt wird der Rohrkontakt / die Rohrklemmung für besseren Halt verstärkt.
Gasdichtigkeit
Der Schleif-/Poliervorgang des vorderen Klemmrings sorgt für konzentrierte Kontaktzonen auf dem Rohr und der Körperschräge für eine solidere Abdichtung.
Vibrationsfestigkeit
Der Spannbereich isoliert Belastungskerben bei der Rohrerfassung besser und sorgt damit für einen erhöhten Widerstand gegen Biegungen, Ablenkungen und Vibrationen.

Auslegung der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die fortschrittliche Geometrie mit Scharnier-Spann-Effekt am hinteren Klemmring ist Standard bei allen 1/4 bis 1 Zoll und 6 bis 25 mm Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, um Monteuren bei der Herstellung konsistenter, leckagefreier Rohrverbindungen zu helfen. In diesen Größen tragen das patentierte Einsatzhärteverfahren und die speziell konstruierte Geometrie zum einzigartigen technischen Vorteil des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Durch die Geometrie des hinteren Klemmrings kommt es zu einem verbesserten Scharnier-Spann-Effekt.