text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4-16 – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма

型番: SS-8-SAE-1-8

仕様

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4-16 дюймов
コネクション1 タイプ Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS
コネクション2 サイズ 1/2 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. резьба NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
ストレート型

部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4-16 – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма

型番: SS-8-SAE-1-8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

仕様

SS-8-SAE-1-8 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS 3/4-16 – наруж. резьба NPT 1/2 дюйма

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/4-16 дюймов
コネクション1 タイプ Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS
コネクション2 サイズ 1/2 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. резьба NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-A 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-A-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12-A-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-AN-1-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ JICおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-SAE-7-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-A 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-A-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16-A-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16-AN-1-16 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ JICおねじ 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-A 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-A-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2-A-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-A-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4-A-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-AG-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-AN-1-2 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-AN-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-AT-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-SAE-1-4AN 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ JICおねじ 製品を見る
SS-4-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-A 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-A-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6-A-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-AG-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-AN-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-AN-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-A-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-AT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-1-6AN 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ JICおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-SAE-7-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-A 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-A-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8-A-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-AG-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-AN-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ JICおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-AT-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-SAE-7-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。