text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/2 in. Male ISO Tapered Thread

型番: SS-8-P-RT

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male ISO Tapered Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Pipe Plugs

Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/2 in. Male ISO Tapered Thread

型番: SS-8-P-RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Pipe Plugs
Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

仕様

SS-8-P-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/2 in. Male ISO Tapered Thread

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Male ISO Tapered Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 37020517
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-4-P 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-8-P 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-12-P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-16-P 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-1-P 316 ステンレス鋼 1/16 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-2-P 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-2-P-RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-4-P 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4-P-RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-4-P-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-6-P 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-6-P-RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る
SS-6-P-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-8-P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-8-P-RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。