text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:3600 psig(248 bar)、ポート・パターン:A、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

Referencia #: KPR1FRA412A20000

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量係数 0.06 Cv
ハンドル ノブ・ハンドル(グリーン)
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 3600 psig (248 bar)
最高温度、°F (°C) 176 (80)
ポート・パターン A
ポート 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
二次側の圧力調整範囲 0~100 psig(6.8 bar)
感知メカニズム 合金X-750製ダイヤフラム
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
一段式

KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:3600 psig(248 bar)、ポート・パターン:A、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

Referencia #: KPR1FRA412A20000
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

一段式
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。

Especificaciones

KPR1FRA412A20000 — ステンレス鋼製 減圧レギュレーター、0~100 psig (6.8 bar)、一次側圧力:3600 psig(248 bar)、ポート・パターン:A、PCTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、0.06 Cv

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
流量係数 0.06 Cv
ハンドル ノブ・ハンドル(グリーン)
一次側の最高使用圧力(20℃にて) 3600 psig (248 bar)
最高温度、°F (°C) 176 (80)
ポート・パターン A
ポート 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ
二次側の圧力調整範囲 0~100 psig(6.8 bar)
感知メカニズム 合金X-750製ダイヤフラム
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Máxima Presión de Entrada
Rango de control de presión
Puertos
Configuración de puertos
KPR1DFC412A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C Ver producto
KPR1DRB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Ver producto
KPR1DRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~25 psig(1.7 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Ver producto
KPR1ERB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Ver producto
KPR1ERF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Ver producto
KPR1FJA415A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A Ver producto
KPR1FJC412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C Ver producto
KPR1FJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Ver producto
KPR1FRB417A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Ver producto
KPR1FRB417A30000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Ver producto
KPR1FRC412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ C Ver producto
KPR1FRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Ver producto
KPR1GJF412A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Ver producto
KPR1GRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A Ver producto
KPR1GRB412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ B Ver producto
KPR1GRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Ver producto
KPR1JRA412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A Ver producto
KPR1JRE412A20000 316ステンレス鋼 3600 psig(248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ - Ver producto
KPR1JRF412A20000 316 ステンレス鋼 3600 psig (248 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ F Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.