text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、150 ~ 350 psig(10.4 ~ 24.2 bar)

부품 번호: SS-4CPA4-150

사양

속성
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/4 インチ
연결구 1 종류 NPTめねじ
연결구 2 크기 1/4 インチ
연결구 2 종류 NPTめねじ
크래킹 압력 150 ~ 350 psi(10.4 ~ 24.2 bar、1.04 ~ 2.42 MPa)
CV 최대 0.35
O-링 재질 フルオロカーボンFKM
실온 압력 등급 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
표면 처리 標準
테스트 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
조정 가능 압력

다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、150 ~ 350 psig(10.4 ~ 24.2 bar)

부품 번호: SS-4CPA4-150
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

조정 가능 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

사양

SS-4CPA4-150 — ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ、150 ~ 350 psig(10.4 ~ 24.2 bar)

속성
몸체 재질 316 ステンレス鋼
세정 공정 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
연결구 1 크기 1/4 インチ
연결구 1 종류 NPTめねじ
연결구 2 크기 1/4 インチ
연결구 2 종류 NPTめねじ
크래킹 압력 150 ~ 350 psi(10.4 ~ 24.2 bar、1.04 ~ 2.42 MPa)
CV 최대 0.35
O-링 재질 フルオロカーボンFKM
실온 압력 등급 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
표면 처리 標準
테스트 オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-4CA-3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-4CPA2-150 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-4CPA2-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-4CPA2-350 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-4CPA2-50 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
B-4CPA4-3 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
B-8CPA2-150 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
B-8CPA2-50 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4CA-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4CA-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4CA-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4CA-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4CA-KZ-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-4CA-VCR-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 제품 보기
SS-4CA-VCR-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 제품 보기
SS-4CPA2-150 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4CPA2-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4CPA2-350 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4CPA2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4CPA2-RT-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-4CPA2-RT-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-4CPA4-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-4CPA4-50 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-6CA-MM-3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-8CA-MM-3 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-8CPA2-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8CPA2-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8CPA2-350 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8CPA2-50 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8CPA2-DR-50 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle 제품 보기
SS-8CPA2-RT-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.