text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、350 ~ 600 psig(24.2 ~ 41.4 bar)

Referencia #: SS-8CPA2-350

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 NPTおねじ
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 NPTおねじ
Presión de Disparo 350 ~ 600 psi(24.2 ~ 41.4 bar、2.42 ~ 4.14 MPa)
Cv Máximo 1.2
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
Acabado superficial 標準
Pruebas オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión ajustable

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、350 ~ 600 psig(24.2 ~ 41.4 bar)

Referencia #: SS-8CPA2-350
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión ajustable
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-8CPA2-350 — ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力調節可能型、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、350 ~ 600 psig(24.2 ~ 41.4 bar)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 NPTおねじ
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 NPTおねじ
Presión de Disparo 350 ~ 600 psi(24.2 ~ 41.4 bar、2.42 ~ 4.14 MPa)
Cv Máximo 1.2
Material de la junta tórica フルオロカーボンFKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
Acabado superficial 標準
Pruebas オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4CA-3 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-4CPA2-150 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4CPA2-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4CPA2-350 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4CPA2-50 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4CPA4-3 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-8CPA2-150 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
B-8CPA2-50 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4CA-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4CA-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4CA-350 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4CA-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4CA-KZ-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4CA-VCR-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-4CA-VCR-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-4CA-VCR-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-4CPA2-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4CPA2-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4CPA2-350 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4CPA2-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4CPA2-RT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-4CPA2-RT-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto
SS-4CPA4-150 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4CPA4-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4CPA4-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6CA-MM-3 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8CA-MM-3 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8CPA2-150 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CPA2-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CPA2-50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CPA2-DR-50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-8CPA2-RT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.