text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en PTFE pour raccord pour tube Swagelok 1 po

Réf. pièce : T-1614-1

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps PTFE
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Bagues arrière

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Bague arrière en PTFE pour raccord pour tube Swagelok 1 po

Réf. pièce : T-1614-1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

T-1614-1 — Bague arrière en PTFE pour raccord pour tube Swagelok 1 po

Attribut Valeur
Matériau du corps PTFE
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 po
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37060708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 インチ - - - Afficher le produit
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 インチ - - - Afficher le produit
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 インチ - - - Afficher le produit
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - Afficher le produit
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - Afficher le produit
825-404-1 合金825 1/4 インチ - - - Afficher le produit
B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - Afficher le produit
B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - Afficher le produit
HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - Afficher le produit
HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - Afficher le produit
HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - Afficher le produit
HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - Afficher le produit
INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - Afficher le produit
M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - Afficher le produit
M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - Afficher le produit
NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - Afficher le produit
NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - Afficher le produit
NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - Afficher le produit
NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - Afficher le produit
NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - Afficher le produit
PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - Afficher le produit
PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - Afficher le produit
SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - Afficher le produit
SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - Afficher le produit
SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - Afficher le produit
SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - Afficher le produit
SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - Afficher le produit
SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - Afficher le produit
SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - Afficher le produit
SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - Afficher le produit
SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - Afficher le produit
SS-2004-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - Afficher le produit
SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - Afficher le produit
SS-20M4-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - Afficher le produit
SS-22M4-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - Afficher le produit
SS-2404-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-25M4-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Afficher le produit
SS-28M4-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Afficher le produit
SS-2M4-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Afficher le produit
SS-304-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Afficher le produit
SS-3204-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Afficher le produit
SS-3M4-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Afficher le produit
SS-404-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-404-1BQ Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Afficher le produit
SS-4M4-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Afficher le produit
SS-604-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Afficher le produit
SS-6M4-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Afficher le produit
SS-814-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Afficher le produit
SS-8M4-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - Afficher le produit
T-1214-1 PTFE 3/4 po - - - Afficher le produit
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Afficher le produit
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Afficher le produit
T-304-1 PTFE 3/16 po - - - Afficher le produit
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Afficher le produit
T-404-1 PTFE 1/4 po - - - Afficher le produit
T-504-1 PTFE 5/16 po - - - Afficher le produit
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Afficher le produit
T-814-1 PTFE 1/2 po - - - Afficher le produit
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.