text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC6-D-600

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 0,5 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC6-D-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-D-600 — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 0,5 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Élastomère fluorocarboné FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 1500 PSIG À 70°F / 103 BAR À 21°C
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Conector para Manguera - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.