|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,08,
Art.-Nr.: SS-QC4-B-200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,08,
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Technische Daten
SS-QC4-B-200 — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,08,
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Lufteinschluss | 0,3 cm3 |
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Maximaler Cv | 0,08 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,08 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC4 |
| Medienverlust | 0,3 cm3 |
| Prüfung | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-2PM | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4MT | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PF | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PM | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400IS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600IS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6MT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PMIS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810K5 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8FT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.