text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵 커넥트

Swagelok® 퀵 커넥트

스웨즈락의 다양한 퀵 커넥트 구성을 사용하면 빠르고 확실한 연결이 가능하므로 시스템에서 유출과 공기 유입을 줄일 수 있습니다.

퀵 커넥트 보기

Swagelok® 퀵 커넥트는 푸시 연결(Push-to-Connect) 작동 방식 덕분에 비틀거나, 돌리거나, 렌치를 사용하지 않고도 손쉽고 효율적으로 연결을 만들 수 있습니다.

Swagelok 퀵 커넥트는 광범위한 구성, 스템, 몸체 커넥터, 연결구로 공급 가능합니다. 옵션에는 싱글 엔드, 더블 엔드 차단 모델과 더불어 관통 유로형, 계장, 미니어처, PTFE 씰 구조가 포함됩니다.

  • 키 가공이 된 경우를 제외하고, 모든 퀵 커넥트 스템은 같은 시리즈와 크기의 퀵 커넥트 몸체에 장착됩니다
  • 튜브 어댑터, ISO 및 AN 나사 연결구, 파이프 용접을 포함한 다양한 연결구로 공급 가능합니다
  • 관통 유로형 버전에는 컴팩트 디자인과 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있는 O-링이 적용되어 있습니다
  • 미니어처 버전은 손가락으로 간단히 조작할 수 있는 가벼운 컴팩트 디자인이 적용되었으며, 유출과 공기 유입을 줄일 수 있도록 낮은 무용 용적으로 설계되었습니다
  • PTFE 씰 버전은 공기 유입과 유출을 줄여주는 플러시 밸브 구조와 함께 보호 가능하도록 오목한 씰이 적용되어 있습니다.

밸브 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

퀵 커넥트 카테고리

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 밀폐 퀵 커넥트는 공기 유입과 유출을 줄이는 동시에 빠르고 간편한 작동을 보장하는 플러시 밸브 디자인이 적용되었습니다.

계장용 퀵 코넥트

계장용 퀵 코넥트

차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect) 커플링이 있는 계장 퀵 커넥트를 찾아보십시오.

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유로형 퀵 코넥트

관통 유료형 퀵 커넥트는 오리피스 제한 없는 관통 유로를 제공합니다.  O-링은 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있습니다.

미니어처 퀵 코넥트

미니어처 퀵 코넥트

유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스템 프로텍터, 몸체 프로텍터, 압력 유지 몸체 프로텍터를 포함한 스테인리스강 퀵 커넥트 예비 부품과 액세서리를 알아보십시오.

Catálogos de Enchufes Rápidos

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.