|
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, filetage NPT femelle 1/4 po, clé jaune (série QC4)
Referencia #: SS-QC4-B-4PFK4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, filetage NPT femelle 1/4 po, clé jaune (série QC4)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Especificaciones
SS-QC4-B-4PFK4 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, filetage NPT femelle 1/4 po, clé jaune (série QC4)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0,3 cm3 |
| Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
| Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 po |
| Tipo de conexión 1 | Filetage NPT femelle |
| Cv Máximo | 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| Serie | QC4 |
| Funda Especial | Manchon à clé jaune |
| Derrame | 0,3 cm3 |
| Pruebas | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | 真ちゅう | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810K5 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.