text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、3/8インチ・サイズNPTおねじ(QF4シリーズ)

Referencia #: SS-QF4-B-6PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、3/8インチ・サイズNPTおねじ(QF4シリーズ)

Referencia #: SS-QF4-B-6PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF4-B-6PM — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、3/8インチ・サイズNPTおねじ(QF4シリーズ)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QF8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.