text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/4 pulg. adaptador a Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, 1/4 pulg. tamaño nominal manguera

Referencia #: SS-TP4-AS4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Manguera Termoplástica

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/4 pulg. adaptador a Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, 1/4 pulg. tamaño nominal manguera

Referencia #: SS-TP4-AS4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Manguera Termoplástica
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-TP4-AS4 — Terminal para manguera termoplástica de acero inox., 1/4 pulg. adaptador a Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°, 1/4 pulg. tamaño nominal manguera

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Tuerca loca hembra JIC (AN) 37°
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
SS-TP8-AS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - Ver producto
SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto
S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.