text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、1/2 インチ・サイズISO管用平行おねじ(QF8シリーズ)

Код изделия: SS-QF8-B-8MS

Технические характеристики

Атрибут Значение
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用平行おねじ
最大Cv 11.5 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、1/2 インチ・サイズISO管用平行おねじ(QF8シリーズ)

Код изделия: SS-QF8-B-8MS
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Технические характеристики

SS-QF8-B-8MS — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、1/2 インチ・サイズISO管用平行おねじ(QF8シリーズ)

Атрибут Значение
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用平行おねじ
最大Cv 11.5 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.