|
316ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角ニップル、3/4 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Referencia #: SS-12-HRN-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ストレート型ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。 Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
316ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角ニップル、3/4 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
ストレート型
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
SS-12-HRN-6 — 316ステンレス鋼製 パイプ継手、レデューシング六角ニップル、3/4 インチ・サイズ NPTおねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
| Atributo | Valor |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 3/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| コネクション2 サイズ | 3/8 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-8-RB-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-32-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-32-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。