text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、ストリート・エルボー、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ

Referencia #: SS-6-SE

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
エルボー

狭いスペースでの急な方向転換と同時に強固なシール性の維持が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムのレイアウトに適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

ステンレス鋼製 パイプ継手、ストリート・エルボー、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ

Referencia #: SS-6-SE
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

エルボー
狭いスペースでの急な方向転換と同時に強固なシール性の維持が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムのレイアウトに適しています。

Especificaciones

SS-6-SE — ステンレス鋼製 パイプ継手、ストリート・エルボー、3/8 インチ・サイズ NPTめねじ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 3/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-12-SE 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4-SE 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-6-SE 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Ver producto
B-8-SE 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-12-SE 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16-SE 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-2-SE 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-SE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-4-SE-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-8-SE 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.